Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Середній промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20
RS772B 27S/830 PSU-E MB WH
Опис виробу
Recessed, D125 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Середній промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років