Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Опис виробу

Recessed, D125 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101601
Повний код замовлення: 871869997915700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101601 uk_UA pdf 432.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101601_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101601_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Файли Revit
RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101601 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT