ค้นพบโซลูชันระบบแสงสว่างของเราสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

ระบบแสงสว่างที่สร้างขึ้นเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

Signify Circle

เลือกแสงสว่างประสิทธิภาพสูงที่ประหยัดพลังงานและทรัพยากร ออกแบบให้มีความทนทาน ความสามารถในการอัพเกรด และการนำกลับมาใช้ใหม่

เราเปลี่ยนความเป็นไปได้ให้กลายเป็นจริง

ตามข้อมูลคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission), ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะสูงถึง 80% และต้นทุนการผลิตกว่า 90% เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ Signify Circle ได้ถูกออกแบบอย่างใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อสนับสนุนภาพการใช้งานที่หมุนเวียน หลักการออกแบบของเรามุ่งเน้นไปที่การดำเนินการหลักสามประการ: ใช้น้อยลง ใช้นานขึ้น และใช้ได้อีกครั้ง

 

  • ใช้น้อยลง: โดยการลดการใช้วัสดุโดยรวม เพิ่มการใช้วัสดุที่ไม่ใช่วัตถุดิบใหม่ (non‑virgin materials) ขจัดสารอันตราย และยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น
  • ใช้ได้นานขึ้น: โดยการยืดอายุของผลิตภัณฑ์และทำให้อัปเกรด หรือซ่อมแซมได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น
  • ใช้ได้อีกครั้ง: โดยการออกแบบให้ถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถชิ้นส่วนไปรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ช่วยให้วัสดุต่างๆ ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ใช้น้อยลง ใช้นานขึ้น ใช้ได้อีกครั้ง

จุดเริ่มต้นของระบบหมุนเวียนเริ่มที่นี่

ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับการใช้แบบหมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์ Signify Circle ทุกชิ้นได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อสนับสนุนการใช้แบบหมุนเวียน นั่นหมายความว่า การใช้วัสดุอย่างชาญฉลาด ประสิทธิภาพพลังงานสูงสุด โซลูชันที่ออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานและพร้อมรองรับการอัปเกรดและการนำกลับมาใช้ใหม่

 

 

Light as a service

Light as a Service

ด้วยโมเดลธุรกิจ Light as a Service (LaaS) ของเรา คุณจะได้รับประสิทธิภาพที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นวิธีง่ายๆ ในการลดต้นทุน ลดความยุ่งยาก และรับประกันแสงที่ยังคงมอบประสิทธิภาพสูงในระยะยาว

การนำกลับมาใช้ใหม่, การปรับปรุงและนำกลับมาใช้งานใหม่, การผลิตใหม่จากชิ้นส่วนเดิม

การผลิตใหม่จากชิ้นส่วนเดิม ( Remanufacturing )

มอบชีวิตใหม่ให้กับโคมไฟมือสองด้วยบริการระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อชุบชีวิตให้เหมือนใหม่พร้อมการรับประกัน เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สามารถประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียวัสดุ และส่งมอบคุณภาพที่เชื่อถือได้

อะไหล่และชุดอัพเกรด

การซ่อมบำรุงได้ง่าย พร้อมอะไหล่รองรับ

การบำรุงรักษาทำได้ง่ายกว่าที่เคยด้วยรหัส QR บนผลิตภัณฑ์ Signify Circle ทั้งหมดที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และบริการอัปเกรดได้ทันที เป็นวิธีที่ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่สร้างความยุ่งยาก

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนิยามของ Signify Circle และกรอบนโยบายด้าน Circularity คลิก ที่นี่