เกณฑ์ Signify Circle

เกณฑ์ Signify Circle

อธิบาย Signify Circle: การรายงานรายได้และคำจำกัดความ

เป้าหมายของ Signify Circle คือการช่วยให้ผู้ใช้มืออาชีพและลูกค้าระบุผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน โปรแกรม Signify Circle เปิดตัวครั้งแรกในพอร์ตโฟลิโอระดับมืออาชีพสำหรับตลาดยุโรป

 

คำศัพท์ที่ใช้ในโครงการริเริ่ม Signify Circle เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับที่ระบุไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลในการระบุผลิตภัณฑ์แสงสว่างแบบหมุนเวียน Signify จึงได้กำหนดเกณฑ์ของตนเองขึ้นมา

 

เกณฑ์ Signify Circle อิงตามกรอบอนุกรมวิธานของสหภาพยุโรปและมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของยุโรป (ESRS E5) ภายใต้ Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

 

ในการกำหนดข้อกำหนดของเกณฑ์เหล่านี้ Signify มุ่งสร้างสมรรถนะด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง สำหรับคุณสมบัติสำคัญทั้งหมดของผลิตภัณฑ์พร้อมคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพด้านแสงสว่างและความคุ้มค่าในการลงทุนในระดับที่ยอดเยี่ยม ตัวระบุภาพ Signify Circle ทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดโดย Signify สำหรับชุดเกณฑ์ที่กำหนด ข้อกำหนดสำหรับเกณฑ์เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ์ เกณฑ์เหล่านี้และด้วยเหตุนี้ ตัวระบุภาพ Signify Circle จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่เครื่องหมายอย่างเป็นทางการ การรับรอง หรือมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน และ Signify ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเมื่อมีเครื่องหมายที่ครอบคลุมที่เป็นที่ยอมรับสำหรับโซลูชันแสงสว่าง

 

Signify รายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์รายได้ของ Signify Circle ภายในโครงการความยั่งยืน Brighter Lives, Better World 2030 การรายงานนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทกำลังพัฒนาการหมุนเวียนในภาคแสงสว่างสำหรับมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อความสม่ำเสมอ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ

 

รายได้ของ Signify Circle แสดงถึงยอดขายของพอร์ตโฟลิโอมืออาชีพในตลาดยุโรป:
 

  • ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ Signify Circle
  • บริการ Light-as-a-service และผลิตภัณฑ์ประเภท remanufactured,
  • อะไหล่และชุดอัพเกรด

 

โคมไฟระดับมืออาชีพ

 

  • สัดส่วนวัสดุที่ไม่ใช่วัตถุดิบใหม่ (Non‑virgin material) % ): อย่างน้อย 15%–50% (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ *)
  • สารต้องห้าม - สอดคล้องกับข้อกำหนดสารต้องห้ามของ Signify (ลิงก์)
  • วัสดุ บรรจุภัณฑ์ต้องประกอบด้วย - กระดาษรีไซเคิลหลังการบริโภค ≥80% และพลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค ≥35%
  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - ≥110 lm/W
  • การทำงานเริ่มต้น - ระยะเวลา ≥ 50000 ชั่วโมงตามวิธีการตลอดอายุการใช้งาน L70B50C10
  • ความสามารถในการซ่อมแซม - ไดรเวอร์และแหล่งกำเนิดแสงของโคมไฟสามารถเปลี่ยนได้โดยช่างเทคนิคบริการ มีอะไหล่และเอกสารประกอบเป็นระยะเวลานาน **
  • วัสดุรีไซเคิล % - อย่างน้อยระหว่าง 20% ถึง 55% (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ***)
  • คำแนะนำในการถอดประกอบสำหรับการรีไซเคิล - มีให้ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2019/2020
* สัดส่วนดังกล่าวจะถูกกำหนดตามค่า Global Warming Potential ของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีค่า Global Warming Potential สูงกว่าจะต้องมีสัดส่วนการใช้วัสดุที่ไม่ใช่วัตถุดิบใหม่ในระดับที่สูงขึ้น
** ความสามารถในการซ่อมแซมและความพร้อมของอะไหล่จะแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์
*** ค่ามากกว่าค่าของวัสดุรีไซเคิล 5%

 

โคมไฟมืออาชีพ

 

  • วัสดุที่ไม่ใช่บริสุทธิ์% - อย่างน้อยระหว่าง 10% ถึง 20% (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ *)
  • สารต้องห้าม - สอดคล้องกับนโยบายสารต้องห้าม (ลิงก์)
  • วัสดุ บรรจุภัณฑ์ - กระดาษรีไซเคิลหลังการบริโภค ≥80% และพลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค ≥35%
  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - ≥135 lm/W
  • การทำงานเริ่มต้น - ระยะเวลา ≥ 50000 ชั่วโมงตามวิธีการตลอดอายุการใช้งาน L70B50C10
  • ความสามารถในการซ่อมแซม - หลอดไฟเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนกันได้ เพื่อให้การติดตั้งไฟส่องสว่างสามารถดำเนินการต่อไปได้
  • วัสดุรีไซเคิล % - อย่างน้อยระหว่าง 15% ถึง 25% (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ **)
  • คำแนะนำในการถอดประกอบสำหรับการรีไซเคิล - ตามข้อกำหนด Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2012/19/สหภาพยุโรป
* เปอร์เซ็นต์กำหนดโดยศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อนของผลิตภัณฑ์ GWP ที่สูงขึ้นจะนำไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับเปอร์เซ็นต์วัสดุรีไซเคิล
** ค่ามากกว่าค่าของวัสดุรีไซเคิล 5%
 

 

คำจำกัดความของ Light-as-a-service, ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตซ้ำ, อะไหล่ และชุดอัปเกรดเป็นไปตามข้อ CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 ของกรอบอนุกรมวิธานของสหภาพยุโรป
 

รายการมาตรฐานและข้อบังคับที่ใช้ในโครงการริเริ่ม Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - คำศัพท์ไฟฟ้านานาชาติ (IEV)
  • CLC TR 45550 - คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัสดุ
  • IEC 62430 - การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (ECD)
  • IEC TR 62635 - แนวทางสำหรับข้อมูลการหมดอายุการใช้งานที่จัดทำโดยผู้ผลิตและผู้รีไซเคิล และสำหรับการคำนวณอัตราการรีไซเคิลของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • IEC TR 62824 - คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาประสิทธิภาพของวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
  • IEC 62309 - ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชิ้นส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่ยืดอายุการใช้งาน
  • EN 45560 - วิธีการบรรลุการออกแบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์
  • EN 45552 - วิธีการทั่วไปสำหรับการประเมินความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
  • EN 45559 - วิธีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพของวัสดุของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
  • ISO 14009 - ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม — แนวทางการรวมการไหลเวียนของวัสดุในการออกแบบและพัฒนา
  • ISO 14006 - ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม — แนวทางการผสมผสานการออกแบบเชิงนิเวศ
  • ISO 14025 - ฉลากและประกาศด้านสิ่งแวดล้อม — การประกาศด้านสิ่งแวดล้อมประเภทที่ III — หลักการและขั้นตอน
  • EN 50693 กฎหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
  • IEC 63366 กฎหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 โปรแกรม PEP ecopassport® กฎเฉพาะของ PSR สำหรับโคมไฟ
  • EN 15804 - ความยั่งยืนของงานก่อสร้าง – การประกาศผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม – กฎหลักสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
  • ระเบียบ (EU) 2024/1781 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2024 กำหนดกรอบสำหรับการกำหนดข้อกำหนดการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (ESPR)
  • Directive (EU) 2024/825 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและผ่านข้อมูลที่ดีขึ้น (ECGT)
  • Directive 2012/19/EU ว่าด้วยขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)
  • ระเบียบ (EU) 2020/852 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2020 ว่าด้วยการจัดตั้งกรอบการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนที่ยั่งยืน และการแก้ไขกฎระเบียบ (EU) 2019/2088 (อนุกรมวิธานของสหภาพยุโรป)
  • Directive (EU) 2024/1799 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2024 ว่าด้วยกฎทั่วไปที่ส่งเสริมการซ่อมแซมสินค้า (สิทธิในการซ่อมแซม)