ผลิตภัณฑ์แสงสว่างระดับมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์แสงสว่างระดับมืออาชีพ

ค้นหาข้อมูลสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ผ่านแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์แสงสว่างระดับมืออาชีพของ Signify เพื่อเข้าถึงข้อมูลสเปกโดยละเอียด เอกสารทางเทคนิค และข้อมูลล่าสุดของเรา

เรียกดูตามหมวดหมู่

Signify นำเสนอพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์แสงสว่างระดับมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจ บ้านหลังใหม่ของแคตตาล็อกแสงสว่าง Philips Lighting รวมถึงทุกแบรนด์จาก Signify เช่น Dynalite และ Interact ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

เรียกดูตามระบบ

สัมผัสโซลูชัน Connected Lighting ที่ก้าวล้ำและครบวงจร ช่วยให้คุณบริหารจัดการ ตรวจสอบ และยกระดับประสิทธิภาพของระบบแสงสว่างได้อย่างเหนือชั้น

ผลิตภัณฑ์เด่น

แสงสว่างสำหรับธุรกิจของคุณที่ช่วยให้ทุกสิ่งง่ายขึ้น

ให้เราดูแลเรื่องแสงสว่าง เพื่อให้คุณโฟกัสกับธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ด้วยบริการครบวงจรจาก Signify - ตั้งแต่ Lighting Services มอบแสงที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ, Lifecycle Services ยืดอายุและเพิ่มความคุ้มค่าให้การลงทุนของคุณ, Managed Services ดูแลตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง จนถึงบริหารระบบแบบครบวงจร เพื่อให้ระบบแสงสว่างของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกช่วงเวลา

คำถามที่ถามบ่อย

นี่คือแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง Philips ใช่หรือไม่?

นี่คือแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ส่องสว่างระดับมืออาชีพของ Signify Signify ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่ครบครัน นำเสนอโคมไฟจาก Philips อาทิ CoreLine, Ledinaire และ SmartBalance พร้อมหลอดไฟ LED และโซลูชันแสงสว่างที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ในแคตตาล็อกนี้ คุณจะพบทั้งโซลูชันแสงสว่างภายใต้แบรนด์ Signify เช่น Interact, Dynalite และ NatureConnect รวมถึงหลอดไฟและโคมไฟภายใต้แบรนด์ Philips ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตและสนับสนุนโดย Signify

Signify นำเสนอผลิตภัณฑ์แสงสว่างระดับมืออาชีพประเภทใดบ้าง?

แคตตาล็อกระดับมืออาชีพแบ่งออกเป็นเจ็ดหมวดหมู่หลัก: (1) โคมไฟภายในอาคาร - รวมถึงโคมไฟ panel, โคมไฟดาวน์ไลท์, โคมไฟแบบราง, ผลิตภัณฑ์โคมไฟกันน้ำ และไฮเบย์ (2) โคมไฟนอกสถานที่ - รวมถึงถนน, เมือง, พลังงานแสงอาทิตย์ และโคมไฟฟลัดไลท์ (3) หลอดไฟ LED และโมดูล -รวมถึงหลอดทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ไฟสปอตไลท์ และหลอดไฟ (4) ระบบควบคุมแสงสว่าง - รวมถึง Dynalite, Interact และการควบคุมแบบสแตนด์อโลน (5) หลอดไฟทั่วไป - รวมถึง Compact HID, HID และหลอดไฟพิเศษ (6) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ LED - รวมถึงโมดูลและไดรเวอร์ LED สำหรับในอาคารและนอกอาคาร (7) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบส่องสว่าง - สำหรับหลอด HID, ฟลูออเรสเซนต์ และฮาโลเจน

ฉันจะค้นหาโคมไฟที่เหมาะกับโครงการของฉันได้อย่างไร?

ไปที่ ecatalog ของ Signify และใช้ตัวกรองที่มีให้ในระดับหมวดหมู่และตระกูลผลิตภัณฑ์ สามารถกรองผลิตภัณฑ์ตามประเภทการใช้งาน (เช่น สำนักงาน การศึกษา ค้าปลีก สาธารณสุข อุตสาหกรรม และงานภายนอกอาคาร) รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ค่าลูเมน อุณหภูมิสี ระดับการป้องกัน (IP Rating) และระบบควบคุม (เช่น DALI, wireless และ 1–10 V) ในแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์จะแสดงรายการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และเอกสารทางเทคนิคอย่างครบถ้วน รวมถึงไฟล์ Photometric สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีระบบ Configuration Wheel ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งตัวเลือกสินค้าเพิ่มเติมได้ โดยอิงตามคุณสมบัติหลักที่ต้องการ

ฉันจะดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Signify ได้ที่ไหน?

เอกสารทางเทคนิคเผยแพร่ในหน้าผลิตภัณฑ์และรวมถึง: ไฟล์ Photmetric IES / ULD / ROLF / LDT (ตรวจสอบสำหรับ DIALux evo, Relux, AGi32), ไฟล์ Revit, เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (พร้อมข้อกำหนดทางไฟฟ้า, Photmetric , เครื่องกล) ประกาศผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (EPD, EN 15804) คู่มือการติดตั้ง และแบบภาพ dimensional drawings. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์หรือหน้าการกำหนดค่าที่ครบถ้วน ให้เลือกแท็บ "ดาวน์โหลด" และเลือกไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Interact และ Dynalite แตกต่างกันอย่างไร?

Interact สำหรับอาคารอัจฉริยะ คือ โซลูชัน Connected Lighting สำหรับอาคารอัจฉริยะ ที่ช่วยเปลี่ยนอาคารให้ทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งที่ง่ายและเร็ว ผสานระหว่างระบบเซ็นเซอร์จากโคมไฟ, การเชื่อมต่อไร้สาย และมอบอิสระการควบคุมผ่านแอปและเว็บ เพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของการใช้งานพื้นที่ได้แบบเรียลไทม์ Dynalite โซลูชันอัจฉริยะสำหรับการควบคุมแสงและพื้นที่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับอาคารของคุณด้วยการควบคุมระบบไฟ, ระบบปรับอากาศ (HVAC) และม่านอัตโนมัติได้อย่างไร้รอยต่อ มีอินเทอร์เฟซทั้งแบบกายภาพและดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อยกระดับประสบการณ์ภายในอาคาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ

ฉันสามารถเข้าถึงไฟล์โฟโตเมตริกสำหรับการคำนวณ DIALux หรือ Relux ได้หรือไม่?

ใช่. ไฟล์ Photometric IES (IESNA), LDT, ROLF และ ULD ได้ถูกใส่ไว้ในหน้าของแต่ละผลิตภัณฑ์ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการใช้งานกับโปรแกรม DIALux evo, DIALux 4, Relux และ AGi32 ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ → แท็บดาวน์โหลด → ไฟล์ Photometric ไฟล์มีให้สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์โคมไฟทั้งหมดและผลิตภัณฑ์ที่กำหนดค่าได้

ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร และปรึกษาโครงการ

ไอคอนอุปกรณ์เคลื่อนที่

จดหมายข่าว

ให้คุณไม่ตกเทรนด์ด้วยข่าวสาร, เว็บสัมมนา, นวัตกรรม และเครื่องมือล่าสุด

ไอคอนข้อความแชท

ปรึกษางานโครงการ

คุณกำลังจะเริ่มโครงการใหม่ใช่หรือไม่? เรายินดีที่จะสร้างโอกาส และความแตกต่างให้คุณ

ไอคอนตะกร้าสินค้า

ค้นหาพันธมิตรการค้าของเรา

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ติดตั้งงานระบบที่ได้รับการรับรองใกล้คุณ​