ประเทศไทย - ไทย
บริการแสงสว่าง

Light as a Service

บริการแสงสว่าง: วิธีที่ฉลาดขึ้นในการส่องสว่าง

แสงเป็นเรื่องสำคัญ แต่การติดตั้งระบบไฟใหม่นั้นอาจต้องใช้เงินและพลังงานจำนวนมาก จะเกิดอะไรขึ้นหากขณะนี้คุณไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนในการอัพเกรดระบบไฟส่องสว่าง หรือไม่มีเวลาที่จะจัดการและดูแลการติดตั้ง?

 

ด้วย Light as a Service พนักงานของคุณจะได้รับประโยชน์จากแสงที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างรวดเร็ว สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แทนที่จะต้องลงทุนล่วงหน้าจำนวนมากเพื่อซื้อ ติดตั้ง และจัดการระบบไฟใหม่ด้วยตัวเอง คุณเพียงแค่จ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือน และเราจะจัดการส่วนที่เหลือให้ ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้ง ไปจนถึงการใช้งานและการบำรุงรักษา

 

ผลประโยชน์ของคุณ

  • ปลดล็อกกระแสเงินสดทันทีและนำไปใช้ปรับปรุงด้านอื่นๆ ของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างพนักงานใหม่หรืออัปเกรดอุปกรณ์ของคุณ
  • ระบบไฟส่องสว่างที่เชื่อมต่อกันแบบ LED ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการส่องสว่างได้ถึง 70%* ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาผ่านความสามารถการควบคุมจากระยะไกลของระบบไฟฉายที่เชื่อมต่อ
  • การให้แสงสว่างที่ดีขึ้นช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นอย่างมากและช่วยลดอุบัติเหตุได้ ระบบไฟฉายที่เชื่อมต่อทำให้ความปลอดภัยก้าวไปอีกขั้น ช่วยให้คุณควบคุมระดับแสงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบระยะไกล

โดยที่ไม่ต้องชำระเงินดาวน์หรือลงทุนล่วงหน้า ธุรกิจต่างๆ จะสามารถประหยัดเงินได้ทันทีและมีกระแสเงินสดเป็นบวกทุกเดือนตั้งแต่วันแรก

เหตุใดจึงควรเลือก LaaS?

เราปรับให้ความรู้ของเราตรงกับเป้าหมายของคุณเพื่อมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ

Hassle-free

ไม่ต้องกังวล

เรารับผิดชอบเต็มที่ต่อการออกแบบ การติดตั้ง ประสิทธิภาพ และการบำรุงรักษาระบบแสงสว่างของคุณ ลดความกังวลของคุณ และมีเวลามุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของคุณมากขึ้น

ไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่

รับประกันคุณภาพแสง

ระบบไฟส่องสว่างของเราเป็นไปตามข้อกำหนด เชื่อถือได้ ปลอดภัย และให้แสงคุณภาพสูงสุดพร้อมการใช้พลังงานที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรารับประกันแสงสว่างที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาสัญญาของคุณ โดยวัดจาก KPI ที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

ไซต์ที่ถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ประหยัดต้นทุนทันที

ปลดปล่อยกระแสเงินสดทันที ไม่ต้องลงทุนล่วงหน้า ไม่ต้องเป็นหนี้ และประหยัดพลังงานและค่าบำรุงรักษาได้ทันที ซึ่งจะสร้างกระแสเงินสดในเชิงบวกที่คุณสามารถนำกลับเข้าสู่ธุรกิจของคุณได้

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย

ระบบไฟ LED ที่เชื่อมต่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยให้คุณสามารถควบคุมได้และช่วยให้ระดับและคุณภาพของแสงให้ทัศนวิสัยที่ดีที่สุดแก่พนักงาน

ArcelorMittal

ด้วย Light as a Service พนักงานของคุณจะได้รับประโยชน์จากแสงที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างรวดเร็ว สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกระแสเงินสดเพื่อความมั่นคงในอนาคตของคุณ

ด้วย Light as a Service เปลี่ยน CAPEX ให้เป็น OPEX และสร้างกระแสเงินสดฟรีและการออมทันที คุณต้องจ่ายค่าไฟ ไม่ใช่ค่าระบบไฟ สัญญาบริการครอบคลุมค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายประจำทั้งหมด โดยรับประกันว่าไม่มีค่าธรรมเนียมการออกแบบหรือการติดตั้งที่ไม่คาดคิด และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่สำหรับการจัดการ การบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซม

 

  • ปลดล็อกกระแสเงินสดโดยใช้เงินออมเพื่อลงทุนในธุรกิจหลักของคุณ
  • ปรับปรุงอิติยภาพหนี้และพารามิเตอร์ทางการเงินอื่น ๆ ในงบดุลของคุณ
  • รับประกันประสิทธิภาพการส่องสว่างและพลังงานตลอดระยะเวลาสัญญา

การปลดล็อกกระแสเงินสดตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม และเนื่องจาก Light as a Service มอบกระแสเงินสดสะสมที่สูงขึ้น การออมจึงเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง

มันทำงานอย่างไร?

ในบริษัทของเรา เราเริ่มต้นด้วยการประเมินความต้องการในการใช้งานไฟของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อนำเสนอโซลูชันที่เหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ปล่อยให้เราดำเนินการติดตั้ง เพราะเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการ บริการของเราไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการติดตั้งเท่านั้น เรายังดูแล บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟส่องสว่างของคุณตลอดระยะเวลาความร่วมมือของเราด้วย ไว้วางใจให้เราช่วยส่องสว่างพื้นที่ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Hassle-free

การวางแผนและการออกแบบ

เราเริ่มต้นด้วยการประเมินสิ่งที่มีอยู่แล้ว และตรวจสอบการติดตั้งปัจจุบันเพื่อดูว่ามีการประหยัดพลังงานหรือไม่ จากนั้น ทีมงานของเราจะสร้างโซลูชันแสงสว่างที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่

สร้าง

เมื่อทั้งสองฝ่ายพอใจแล้ว ทีมงานของเราจะประสานงานการจัดการโครงการแบบครบวงจรของทุกสิ่ง เราจะถอดโคมไฟเก่าออกเมื่อจำเป็น จากนั้นส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของโซลูชันแสงสว่างใหม่ให้กับคุณ

ไซต์ที่ถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินงาน

หลังจากตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการสังเกตต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง เราตรวจสอบการทำงานของระบบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่อง และจัดการเนื้อหา (หากจำเป็น)

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด บริการต่อเนื่องของเราได้แก่ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบแสงสว่าง การเพิ่มประสิทธิภาพตลอดสัญญา และการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ตกลงกันไว้

ArcelorMittal

ArcelorMittal

ซากุนโต สเปน

ความร่วมมือด้านแสงสว่างของ Signify ร่วมกับ ArcelorMittal ซึ่งเป็นบริษัทเหล็กและเหมืองแร่ชั้นนำของโลก ส่งผลให้ได้ไฟ LED ที่สวยงามและที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม นำเสนอบริการ Light as a Service ที่ปราศจากความยุ่งยาก และยังช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายให้กับคนงานในซากุนโต ประเทศสเปนอีกด้วย

ตรวจสอบบริการ Signify Services อื่น ๆ ของเรา

บริการโดยผู้ชำนาญงาน

บริการโดยผู้ชำนาญงาน

โซลูชันระบบไฟส่องสว่างที่กำหนดได้ตามต้องการ
 

ไม่ว่าคุณจะกำลังอัปเดตโคมไฟของคุณหรือดำเนินการออกแบบระบบไฟใหม่ทั้งหมด เราจะออกแบบระบบไฟให้เหมาะกับคุณและธุรกิจของคุณ

บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง

บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบหลังการติดตั้ง

ยืดอายุระบบไฟส่องสว่างของคุณ
 

เรามีแผนการบำรุงรักษาที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ระบบไฟส่องสว่างของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในระยะยาว โดยมีแพ็คเกจการบริการให้เลือกทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง

กำลังเริ่มต้นโครงการใช่ไหม?

กำลังเริ่มต้นโครงการใช่ไหม?

เราพร้อมจะรับฟังความต้องการของคุณ