UV-C-strålning är en beprövad desinfektionsmetod för luft, vatten och ytor som kan bidra till att minska risken för att få en infektion. Effektiviteten och korrekt användning av en UV-C-lösning börjar med rätt utformning av lösningen. Med 35 års erfarenhet av UV-C-produkter och applikationer tillhandahåller vi UV-C-tjänster under de olika faserna i projektcykeln.
Vad kan UV-C-desinfektionstjänster göra för dig?
Vårt team bedömer din anläggning för att identifiera möjliga områden för UVC, tar fram en anpassad lösning med rätt ljusflöde, optimal installationsplats, monteringshöjd, vinkel och systemfunktion.
Vi erbjuder heltäckande projekthantering som ger dig sinnesro. Vi levererar, installerar och driftsätter UVC-systemet, så att du får en smidig och enkel kundupplevelse.
Vi kontrollerar regelbundet att UVC-systemet fungerar korrekt och vi utför bestrålningsmätningar, kontrollerar fel och utför förebyggande kontroller. Vi erbjuder också användarutbildningar.
Vi kan även utföra underhåll och reparationer, optimera installationen, verifiera prestanda och tillhandahålla snabba byten i slutet av UVC-belysningens livslängd.
Se våra andra Signify-tjänster
Professionella tjänster
Anpassade belysningslösningar
Oavsett om du uppdaterar dina armaturer eller genomför en fullständig omdesign av belysningssystemet utformar vi belysningen så att den passar både dig och din verksamhet.
Tjänster under livscykeln
Förläng din belysnings livslängd
Vi erbjuder skräddarsydda underhållsplaner så att ditt belysningssystem fungerar så bra som möjligt över tid, och vi erbjuder ett urval av grundläggande och avancerade servicepaket.
Managed Services
Låt oss ta hand om din belysning
Vi hjälper dig med design, installation, drift och underhåll. Vi tillhandahåller heltäckande belysningslösningar, inklusive Light as a Service, som säkerställer effektivitet och hållbarhet genom datadrivna insikter.
Har du ett projekt på gång?
Vi vill gärna höra från dig.