Sverige - Svenska

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6864 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66

BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 6864 lm, 44 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925866902
Hela beställningsnumret: 871951410165400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED80 [LED module 8000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1- txt 5.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925866902 sv_SE pdf 482.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925866902_EU
Flera tillgångar - Visuals