Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – Leder utvecklingen inom bekväm och smidig vägbelysning

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Iridium gen4, den fjärde generationen av Iridium-serien, är helt omgjord och optimerad för visuell komfort och verktygslöst underhåll. Iridium gen4 lyser upp vägbanan via en klar, svängd kupa i varje armatur. GentleBeam finns som tillval. Detta är en texturerad, svängd kupa som reducerar bländning och ger ökad visuell komfort, utan att tumma på ljusfördelningen. Armaturen är försedd med en lättinkopplad GearFlex-modul. Detta innebär enklare underhåll, reparation och anskaffning av reservdelar. Den helt omgjorda armaturen har en verktygslös öppning, liknande Luma gen2, där du hittar alla elektriska komponenter i en åtkomlig box i armaturhuset. Dessutom har kabelmatningen konstruerats om och åtkomsten till driftdonets komponenter underlättats med verktygslös åtkomst uppifrån. Iridium gen4 erbjuder alla alternativ för anslutningar och dimring som finns tillgängliga idag. Som en System Ready-armatur kan den även kopplas till belysningshanteringssystem som Interact City och befintliga och kommande sensorlösningar. Installationen har gjorts både snabbare och smidigare och tack vare serviceetiketten har du enkelt tillgång till all relevant dokumentation direkt på plats. Vi som företag är väl medvetna om hur belysning påverkar både miljön och den biologiska mångfalden. Därför har vi försett Iridium gen4 med specifika ljusinställningar som hjälper till att upprätthålla ett optimalt ekosystem för fladdermöss och bibehålla en mörk natthimmel. Iridium gen4 är en klassledande armatur vad gäller effektivitet och belysningsprestanda, jämfört med andra tillgängliga armaturer, i en mängd olika tillämpningar.

Fördelar

  • Enkel att underhålla och snabb att reparera tack vare verktygslös öppning och GearFlex-modul. Snabb identifiering av reservdelar tack vare serviceetiketten.

  • Vägbelysning med en klar kupa för visuell komfort med GentleBeam

Egenskaper

  • Ny svängd kupa för vägledningsbelysning och visuell komfort

  • Hög slagtålighet, IK10

Användning

  • Motorvägar, vägar mellan städer, avenyer, rondeller, övergångsställen
  • Gator i bostadsområden, sidogator, torg, parker, cykel- och gångvägar, lekplatser
  • Parkeringsplatser, industriområden, bensinstationer, stationsområden, flygplatser, hamnar, farleder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Iridium gen4 sv_SE pdf 426.7 kB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Bilder

Family-Photographs-Iridium gen4
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Iridium gen4
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Miljövarudeklaration
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB