Signify Iridium gen4, Road & street light, 106 W, 13940 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED180-4S/740 II GF DM11 GR CO CL

Produktbeskrivning

Road & street light, Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 13940 lm, 106 W, 132 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 15 m, utan stickkontakt, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925867323
Hela beställningsnumret: 871951410582900

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
EBD [Elektroniskt reglerad (DALI)]
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925867323 sv_SE pdf 182.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867323_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925867323_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP502 LED180-4S/740 II GF DM11 GR CO CL IES
Dialux
ULD File - BGP502 LED180-4S/740 II GF DM11 GR CO CL ULD
Relux
ROLF File - BGP502 LED180-4S/740 II GF DM11 GR CO CL ROLFZ
LDT
LDT File - BGP502 LED180-4S/740 II GF DM11 GR CO CL LDT