Signify DigiStreet-upphängning, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bredstrålande symmetrisk ljusfördelning 1, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6
BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Aluminium, Fäste för linupphäng, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Bredstrålande symmetrisk ljusfördelning 1, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED64 [LED module 6400 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år