Sverige - Svenska

Philips DigiStreet-upphängning

Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

DigiStreet Catenary är en ny medlem i DigiStreet Road & Street-serien och ger dig samma ljuskvalitet, distinkta design och fördelar med anslutna belysningssystem i tillämpningar som kräver upphängningslösningar. DigiStreet-sortimentet stödjer Smart City-initiativ och kan utrustas med två systemfärdiga uttag (SR) så att din stad kan välja befintliga och framtida kontroller, sensorer och applikationer som CityTouch fjärrstyrt ljushanteringssystem. Dessutom är varje enskild armatur unik tack vare Service tag-etiketten som baseras på QR-kodning. Med en enkel skanning av QR-koden, som finns på insidan av mastluckan, får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration, vilket gör underhålls- och programmeringsarbeten snabbare och enklare under armaturens hela livslängd.

Fördelar

  • DigiStreet Catenary är klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör nya funktioner

  • Specialutformad optik som passar vägar och gator i olika länder

Egenskaper

  • Upphängningslösning i DigiStreet Road & Street-serien

  • Två SR-uttag för enkel uppgradering till nya funktioner som tillval

Användning

  • Trafiksträckor och större påfartsvägar
  • Stadsmiljöer
  • Stadskärnor och huvudgator

Nedladdningar