Signify ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, MSP

BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Skyddande beläggning mot saltvatten, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 8,0 m, utan stickkontakt, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868941
Hela beställningsnumret: 871951470792400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED120 [LED module 12000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL txt 4.8 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868941 sv_SE pdf 484.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868941_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868941_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL LDT