Signify ClearWay gen2, Road & street light, 26.5 W, 3026 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet, reglerande, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 3026 lm, 26.5 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868877
Hela beställningsnumret: 871951473823200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED35 [LED module 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO-DDF2 txt 5.0 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868877 sv_SE pdf 110.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868877_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868877_EU
Flera tillgångar - Visuals