Sverige - Svenska

Signify ClearFlood gen2, 172 W, 24130 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Produktbeskrivning

Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet, 24130 lm, 172 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/8 kV, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 912300060553
Hela beställningsnumret: 872016979614000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED300 [LED module 30000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU txt 9.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060553 sv_SE pdf 151.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060553_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060553_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB