Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim
10 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar
L94
Reparationsklass
Reparationsklass B, drivdonet och ljuskällan för denna armatur kan bytas ut av en servicetekniker. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid.
Inbäddat kolinnehåll (A1–A3)
534 kg CO₂e
Produkt med förstagångsmaterial ratio
6,23 %
Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten
60,3 %
GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet
Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh)