Signify ClearFlood gen2, 530 W, 76900 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU

Produktbeskrivning

Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet (på/av), 76900 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/8 kV, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 912300060566
Hela beställningsnumret: 872016979627000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED930 [LED module 93000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
3 enheter
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU txt 9.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060566 sv_SE pdf 163.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060566_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060566_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB