Philips Ledinaire strålkastare med hög effekt, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk
BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB
Produktbeskrivning
496 mm x 52mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium och grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 4/4 kV kV, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- -
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år