Sverige - Svenska

Philips Ledinaire Floodlight Allt-i-ett, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorbaserad på/av, Symmetrisk, MDU1, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Trafikgrå B (RAL7043), Ett lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet (på/av), Rörelse-och ljussensor (på/av), Fotocell ingår, All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 1,5 kV differentiell och 1,5 kV common, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 911401893386
Hela beställningsnumret: 872016973617799

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED system in flux
Service tag
Nej
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401893386 sv_SE pdf 544.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401893386_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401893386_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU ldt 4.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W MDU pdf 1.1 MB
Miljövarudeklaration
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB MDU 911401893386 pdf 662.2 kB