Sverige - Svenska

Philips Ledinaire Floodlight Allt-i-ett, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Sensorbaserad på/av, Symmetrisk, MDU1, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Trafikgrå B (RAL7043), Ett lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet (på/av), Rörelse-och ljussensor (på/av), Fotocell ingår, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 1,5 kV differentiell och 1,5 kV common, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 911401892386
Hela beställningsnumret: 872016973616099

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED system in flux
  • Värdetrappa
    Värde
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt