Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, Trafikgrå B (RAL7043), Ett lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet (på/av), Rörelse-och ljussensor (på/av), Fotocell ingår, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 1,5 kV differentiell och 1,5 kV common, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar