Sverige - Svenska

Philips Ledinaire Floodlight Allt-i-ett, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisk, IP65

BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Trafikgrå B (RAL7043), Ett lager pulverlack, LED-kort med integrerat drivdon (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 15750 lm, 135 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 1,5 kV differentiell och 1,5 kV common, Kabel 2,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 911401885386
Hela beställningsnumret: 872016973613999

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED system in flux
Service tag
Nej
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401885386 sv_SE pdf 556.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401885386_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401885386_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB ldt 12.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD PHILIPS BVP169 LED157 830 40 65 PSU 135W AWB 911401885386 pdf 652.8 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 135W AWB pdf 1.1 MB