Philips Ledinaire Floodlight Allt-i-ett, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrisk, IP65
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, Trafikgrå B (RAL7043), Ett lager pulverlack, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 1,5 kV differentiell och 1,5 kV common, Kabel 2,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED system in flux
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år