Philips GameVision

GameVision: 1:1-eftermontering av konventionella strålkastare för motionssporter.

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

GameVision är en enkel LED-strålkastare och ett givet val för att ersätta konventionella installationer på kommunala fotbollsarenor, hockeyplaner ... Den utmärkande designen i form av en huva säkerställer en begränsad ljusuppfattning utanför spelplanen och ger därmed bättre komfort för människor som bor i närheten, men främjar också en mörk himmel. Ljusfördelningen bibehålls under hela produktens livslängd eftersom reflektorn inuti är skyddad mot föroreningar och korrosion.

Fördelar

  • 1:1-eftermontering för konventionella strålkastare på sportanläggningar

  • Lätt att välja

Egenskaper

  • En “allt-i-ett“-ljusfördelning

  • Två nivåer av ljusflöde

Användning

  • Arena och sport

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GameVision sv_SE pdf 462.3 kB

Bilder

Family-Photographs-GameVision
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GameVision
Flera tillgångar - Software Plugins