Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Bredstrålande ljusfördelning, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9

Produktbeskrivning

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060573
Hela beställningsnumret: 872016980196700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED1200 [LED module 120000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 txt 7.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060573 sv_SE pdf 381.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060573_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060573_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 LDT