Sverige - Svenska

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 108978 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66

BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU

Produktbeskrivning

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 108978 lm, 736 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060579
Hela beställningsnumret: 872016980202500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED1300 [LED module 130000 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU txt 7.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060579 sv_SE pdf 231.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060579_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060579_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1150/757 DW HGB L FG PSD ALU LDT