Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66
BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9
Produktbeskrivning
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED1760 [LED module 176000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified