Sverige - Svenska

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 21 W, 2924 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP265 LED35/740 II DM11 CLO 6MFQQ 62S

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 2924 lm, 21 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024485
Hela beställningsnumret: 871869988455000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED35 [LED module 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP265 LED35/740 II DM11 CLO 6MFQQ 62S txt 6.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024485 sv_SE pdf 116.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024485_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024485_EU
Flera tillgångar - Visuals