Sverige - Svenska

Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Smalstrålande ljusfördelning 10, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Smalstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024210
Hela beställningsnumret: 871869949769900

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED12 [LED Module 1200 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 6.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024210 sv_SE pdf 233.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024210_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB

Mjukvaru-plugin

Revit-fil
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB