Sverige - Svenska

Signify TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde och LumiStep-dimring, 6 timmar, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024208
Hela beställningsnumret: 871869949767500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED59 [LED module 5900 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024208 sv_SE pdf 103.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024208_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Revit-fil
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB