Sverige - Svenska

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 10, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024211
Hela beställningsnumret: 871869949770500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED69 [LED module 6900 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024211 sv_SE pdf 237.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024211_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB

Mjukvaru-plugin

Revit-fil
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB