Sverige - Svenska

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024207
Hela beställningsnumret: 871869949766800

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED50 [LED module 5000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024207 sv_SE pdf 123.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024207_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD-ritningar
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB

Mjukvaru-plugin

Revit-fil
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB