Sverige - Svenska

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 10, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024203
Hela beställningsnumret: 871869949762000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED109 [LED module 10900 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024203 sv_SE pdf 235.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024203_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB

Mjukvaru-plugin

Revit-fil
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB