Sverige - Svenska

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 76 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024198
Hela beställningsnumret: 871869949758300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED50 [LED module 5000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024198 sv_SE pdf 148.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024198_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB
CAD-ritningar
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT