TownGuide Performer – flexibel och modern design för alla användningsområden
TownGuide Performer-familjen består av sex igenkännliga men ändå moderna former: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T och Tzero. Varje armatur har möjlighet att välja en klar (PCC), genomskinlig (PCTR) eller frostad (PCF) kupa (förutom Tzero, som endast finns med en klar kupa). Med ett stort utbud av lumenpaket, neutralvita eller varmvita LED-ljuskällor och en rad särskilda optiker för lägre monteringshöjder är det enkelt att välja den version som bäst passar de specifika kraven för ditt projekt. Allt detta i kombination med en lång livslängd på 100 000 drifttimmar. Dessutom har TownGuide Performer en mängd olika styrsystemsalternativ som kan göra den här armaturen till en integrerad del av smarta energireduceringsprogram. Detta inkluderar LumiStep, DynaDimmer och LineSwitch fristående ljusreglering och kodad ljusreglering för gruppstyrning, samt sömlös fjärranslutning med styrsystemet Interact. Installationen är enkel. Tack vare bajonettfattningen med inbyggd tätning i stolparmen behöver inte armaturen öppnas alls vid installationen. Signify Service tag-appen ger direkt åtkomst till alla relevanta data, vilket säkerställer att underhållet också är enkelt. Vi har gjort allt för att göra armaturens totala ägandekostnad (TCO) så attraktiv som möjligt. Eftersom TownGuide Performer är en dedikerad LED-armatur som är kompatibel med en mängd olika styrsystem minskar energi- och underhållskostnaderna avsevärt jämfört med konventionell belysning.
Välj mellan LED-ljuskällor, ljusfärger (2 700 K, 3 000 K, 4 000 K) och olika typer av optik
Betydande energi- och koldioxidbesparingar jämfört med HPL kvicksilver, SON-T och PL-L kompakta lysrörslampor (upp till 80 % med tillvalen CLO och/eller dimring)
Sex utformningar som smälter in i och förbättrar omgivningen.
Nya installationer eller direktersättningar