Sverige - Svenska

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2240 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Silver, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 2240 lm, 32.5 W, 69 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 910500991232
Hela beställningsnumret: 871869632066200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40 [LED module 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP102 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P txt 5.1 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910500991232 sv_SE pdf 136.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownGuide pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910500991232_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910500991232_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
3D-max max 972.0 kB
CAD-ritningar
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-ritningar
3D-r3d r3d 135.8 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP102 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P LDT