MileWide LED Gen2 – elegant, men ändå ytterst effektiv och framtidssäkrad
MileWide LED Gen2, som utvecklats tillsammans med Holscher Design, är den senaste generationen av vår mycket populära belysningsfamilj MileWide som har en rad dedikerade master och fästen. Den rena, klara designen hos MileWide LED Gen2 passar perfekt till dagens och morgondagens stadsmiljöer. Den här MileWide stolplampan finns i två storlekar, BPP435 (small) och BPP436 (large) och ger en touch av elegans och flexibilitet till alla stadsmiljöer (sidoingångsversioner: BRP435 och BRP436). Tack vare den avancerade LED-enheten och en tillämpningsanpassad optik ger MileWide LED Gen2 utmärkt ljuskvalitet och ljusprestanda, vilket leder till betydande energibesparingar samtidigt som den lyser upp vägen med ett helt enhetligt ljus. Armaturen finns med ett eller två Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready-uttag (SR), vilket gör armaturen framtidsklar. Det innebär att MileWide LED Gen2 är redo att paras ihop med avancerade styrsystem och belysningsprogram som Interact, eller sensorer som OSB (Outdoor Sensor Bundle). Dessutom kan varje MileWide LED Gen2-armatur identifieras unikt tack vare Signify Service tag-appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Det gör underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.
Klar identitet som förstärks av särskilda stolpar och fästen för att skapa distinkta stilar (totallösning)
Visuell komfort och hög kvalitet, behagliga belysningsupplevelser i stadsmiljöer med flera olika geometrier
Stort urval av ljusstrålar (30+ optik) och internt lamellbländskydd
Välj mellan färgtemperaturer och färgåtergivning för olika atmosfärer: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K