Sverige - Svenska

Signify MileWide LED gen2 liten, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 50, Interact Ready, Säkerhetsklass II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Silver, Skyddande beläggning mot saltvatten, Stolptopp för en diameter på 32–60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, 6/6 kV, 0,5 meter lång kabel (Eca-klass) GST18/3 M WIELAND med säkerhetslås, GST18/3 Wieland/Adels för nät + BST14/2 Wieland för DALI

Beställningsnummer: 910925870328
Hela beställningsnumret: 872016948725300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED35 [LED module 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB txt 5.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870328 sv_SE pdf 233.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870328_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870328_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB LDT