Signify Metropole LED gen2, Post-top, 21.8 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Symmetrisk, Interact Ready, IACZ-4-LGR, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K

Produktbeskrivning

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonat, Klar, Ljusgrå (RAL7035), Skyddande beläggning mot saltvatten, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt, förberett för Interact, Interact SNS210-sensor, 2387 lm, 21.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 4,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636827
Hela beställningsnumret: 872016913194100

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED35 [LED module 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636827 sv_SE pdf 698.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636827_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636827_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K IES
Dialux
ULD File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB
Miljövarudeklaration
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB