Sverige - Svenska

Signify Metropole LED gen2, Post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K

Produktbeskrivning

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonat, Klar, Ljusgrå (RAL7035), Skyddande beläggning mot saltvatten, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 4,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636823
Hela beställningsnumret: 872016913190300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED35 [LED module 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636823 sv_SE pdf 378.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636823_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636823_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K IES
Dialux
ULD File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB
Miljövarudeklaration
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB