Metronomis LED är den första armaturserien i världen som erbjuder en palett av ljuseffekter som ger projekten en unik kontextuell eller estetisk touch. Ett innovativt spel av reflektioner, där ljus och skuggor som kastar ett mönster på marken eller i kupan för att ge ytterligare atmosfär. Fyra ikoniska designer finns tillgängliga: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch med hatt (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) och Metronomis LED Fluid (BDS670). Varje armaturdesign har en visuell och modulär koppling till Metronomis I, reducerad till dess väsentliga delar. Under dagen smälter den diskreta, transparenta designen in i stadsmiljön, oavsett om det är modern eller klassisk arkitektur och omgivning, medan utseendet kvällstid är både funktionellt och dekorativt. Metronomis LED-familj är flexibel och modulär och har en rad olika pelare och en mängd olika effekter. Det gör det möjligt för arkitekter och ljusdesigners att skapa en enhetlig och konsekvent belysningsdesign i alla stadsmiljöer, samtidigt som den återspeglar skillnaderna i stadskultur och historia. Metronomis LED erbjuder också alla fördelar med LEDGINE. Den här armaturserien är energibesparande, kan underhållas och uppgraderas och är utformad för att bibehålla utmärkt ljuskvalitet under hela sin livslängd.
Gör din stad unik med en ren design och palett med belysningseffekter
Fullständig och nyskapande lösning med stolpar och armaturer i enhetlig design
Stort urval av ljuseffekter (på marken, i/utanför kupa)
2D-gravyr för att anpassa armaturer ytterligare