Signify Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 32 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Metronomis ljusfördelning, symmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66, SRGU10
BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolparm för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 3306 lm, 32 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis ljusfördelning, symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskyddsnivå upp till 10 kV, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år