Jargeau LED gen3 kombinerar den ikoniska karaktären hos de första fyrsidiga gatlyktorna från 1800-talet med den tekniska prestandan hos moderna armaturer från 2000-talet. Tack vare den energieffektiva LEDGINE-O-modulen och ett brett utbud av högpresterande, applikationsanpassad optik levererar Jargeau LED gen3 rätt mängd ljus i rätt riktning på vägar och gator, samtidigt som den erbjuder mycket god energibesparing. Utformad för installation på höjder mellan fyra och sex meter passar denna gatlykta utmärkt för stadslandskap och är idealisk för belysning av stadskärnor, historiska områden, gamla byar, gator, gränder, torg och parker. Jargeau LED gen3 är också framtidssäkrad med ett val av en eller två Signify System Ready (SR)-uttag som gör det möjligt att integrera armaturen med både fristående och avancerade styr- och belysningssystem, såsom Interact från Signify. Denna urbana belysningslösning kan även utrustas med vårt dedikerade ljusrecept som bevarar natthimlen. Dessutom är varje Jargeau LED gen3 armatur unikt identifierbar tack vare Signify Service tag-appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Det gör underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.
Ikonisk armatur för både moderna och historiska miljöer
Fungerar i många olika användningsområden för vägar och gator med olika utformning
Historisk form
Stort urval av olika ljusstrålar, interna lamellbländskydd för att minimera bländning