Sverige - Svenska

Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 42 W, 3360 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66

BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Svart, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 3360 lm, 42 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common

Beställningsnummer: 912300060299
Hela beställningsnumret: 872016904740200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED55 [LED module 5500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK txt 5.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060299 sv_SE pdf 151.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060299_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060299_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK IES
Dialux
ULD File - BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK ULD
Relux
ROLF File - BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP651 LED55-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK LDT