Sverige - Svenska

Signify CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul LED gen2 mini – en mångsidig identitet

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CitySoul LED gen2 är en av våra mest mångsidiga och ikoniska armaturer, designad för att ge elegans, effektivitet och atmosfär till varje stadsbild. Den rundade, minimalistiska formen med sömlösa övergångar till fästet skapar en sammanhängande identitet över bostadsområden, huvudvägar och stadskärnor. Den här modulära familjen erbjuder flera storlekar, monterings- och fästalternativ – vilket ger ljusdesigners flexibilitet att anpassa sig till alla stadsmiljöer utan att kompromissa med estetiken. CitySoul LED gen2 drivs av vår beprövade LEDGINE-O-plattform och har nu förbättrats med den innovativa LEDGINE-P för ännu högre effektivitet, och levererar rätt ljus, exakt där det behövs. Applikationsspecifik optik garanterar säkerhet, komfort och minskad energianvändning, medan dedikerade ljusrecept bevarar den mörka himlen och stöder friskare ekosystem. CitySoul LED gen2 har ett eller två System Ready-uttag och är helt förberedd för ansluten belysning och avancerade styrplattformar som Interact, vilket hjälper kommuner att frigöra ytterligare energibesparingar, driftsinsikter och långsiktig hållbarhet.

Fördelar

  • Ett sammanhängande, integrerat designkoncept för armaturer, fästen och stolpar

  • Kommuner kan minska driftskostnaderna avsevärt med den senaste LEDGINE-P-plattformen, som ger ännu högre ljuseffektivitet.

Egenskaper

  • Kompatibel med befintliga CitySoul-sortiment av stolpar och fästen

  • En bred serie med eleganta, särskilda och kompletta uppsättningar, inklusive stolpar och fästen, ett alternativ som kan lutas, en dubbel stolptoppsversion och en hängande version

Användning

  • Stadskärnor
  • Parker och torg
  • Gator och vägar
  • Handelsdistrikt

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CitySoul gen2 LED Mini sv_SE pdf 458.9 kB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 963.6 kB

Bilder

Family-Photographs-CitySoul gen2 LED Mini
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
Zipfile 3d files citysoul gen2 mini zip 56.0 MB
Revit-fil
CitySoul_gen2_mini-RFA.zip zip 4.1 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CitySoul gen2 LED Mini
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CitySoul-gen2-LED-Mini-Ref-912300024408 pdf 1.9 MB