Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG10-10

BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Skruvkopplingsplint

Beställningsnummer: 912300024531
Hela beställningsnumret: 871869989204300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED60 [LED module 6000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR txt 5.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024531 sv_SE pdf 139.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024531_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024531_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR IES
Dialux
ULD File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ULD
Relux
ROLF File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ROLFZ
LDT
LDT File - BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR LDT