Sverige - Svenska

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 52, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint

Beställningsnummer: 912300060814
Hela beställningsnumret: 872110337028000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED60 [LED module 6000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 5.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060814 sv_SE pdf 133.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060814_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060814_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT