Sverige - Svenska

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 31 W, 3280 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 33, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDP512 LED40-4S/830 PSD-SR II DM33 GR CL

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Grå, Stolptopp för en diameter på 76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 3280 lm, 31 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 33, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 5,0 m, utan stickkontakt, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060289
Hela beställningsnumret: 872016904683200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40 [LED module 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP512 LED40-4S/830 PSD-SR II DM33 GR CL txt 5.6 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060289 sv_SE pdf 218.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060289_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060289_EU
Flera tillgångar - Visuals