CityCharm-serien är utformad för användning i stadsområden där behaglig belysning, atmosfär och design spelar en viktig roll. Den erbjuder tre ikoniska, tidlösa designer: CityCharm Cordoba (BDS490), CityCharm Cone (BDS491) och CityCharm Fluid (BDS492) tillsammans med en rad dekorativa och praktiska tillbehör. På så sätt kan du skapa en belysningslösning som bär kommunens signatur, både dag och natt. Oavsett om du väljer Cordoba, Cone eller Fluid LED-lampor ger CityCharm hög visuell komfort och bibehåller samtidigt den utmärkta prestandan. Du kan välja mellan två innovativa belysningstekniker: GentleBeam som ökar den visuella komforten och ClearGuide (endast Cordoba och Cone) som optimerar vertikal belysning och visuell vägledning. Om du vill anpassa CityCharm belysningslösning ytterligare kan dekorativa tillbehör för den här serien göra det möjligt att definiera volymen på kupan och ändra dess utseende. Det finns ett urval av särskilda fästen och stolpar så att du kan omforma bostadsområden och stadskärnor på det mest eleganta sättet.
Elegant, ikoniskt sortiment som framhävs av särskilda stolpar och fästen för att skapa distinkta stilar
Behaglig belysning med GentleBeam- eller ClearGuide-teknik
Ett urval av armaturformer, färgeffekter, stolpar och fästen
Ljusspridande verktyg för visuell komfort, färgade inlägg för att förbättra miljön