Sverige - Svenska

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolparm för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 0,2 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 910505017432
Hela beställningsnumret: 871869693927700

Specifikationer

Lampfamiljskod
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
EB [Elektroniskt]
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 txt 5.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505017432 sv_SE pdf 110.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505017432_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505017432_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 LDT